Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Osanro: 10.08.03.00315

Mounting bracket

Width B50 (mm)
Height H40 (mm)
Length L41 (mm)
Utilization designSchmalz Fixation Element
Size22
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 50  mm
B2 21,5  mm
d 8,4  mm
d1 6,4  mm
Dmk 31,1  mm
H 40  mm
H2 20  mm
L 41  mm
S 5  mm
X1 25  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Weight 43,6  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin