ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC
Osanro: 10.02.02.04068
Ejector adapter
Length L | 38 (mm) |
Width B | 20 (mm) |
Height H | 11 (mm) |
Thread G1 | G1/8"-F |
Utilization design | Compact ejector SEAC |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 20 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M4-F |
H | 11 mm |
L | 38 mm |
X1 | 28 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi