SEAC 10 VE-SH
Osanro: 10.02.02.03876
Tooling-System-Schmalz-Ejektor
Nozzle diameter | 1 (mm) |
Additional function ejector | Vacuum switch electric / protect hood |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 34,6 mm |
B3 | 15,5 mm |
D | 27 mm |
d | 7,5 mm |
G1 | G1/8"-F |
G4 | G1/8"-F |
H | 21,5 mm |
H1 | 27,5 mm |
H2 | 42,5 mm |
L | 46 mm |
L1 | 77 mm |
L3 | 6 mm |
X1 | 28 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 1 mm |
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 35 l/min |
Suction rate (max.) | 2,1 m³/h |
Air consumption suction | 52 l/min |
Air consumption suction | 3,12 m³/h |
Max. air consumption blow-off | 60 l/min |
Air consumption blow-off | 3,6 m³/h |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
Weight | 157 g |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 58.0 ... 87.0 |
Suction rate (max.) | 1,24 cfm |
Air consumption suction | 1,84 cfm |
Air consumption blow-off | 2,12 cfm |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Max. vacuum | 25,1 inHg |
Product family | SEAC |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi