VR 05
Osanro: 10.02.01.00075
Inline ejector for vacuum generation directly at the suction cup
Nozzle diameter | 0.5 (mm) |
Degree of evacuation | 87 (%) |
Suction rate (max.) | 7 (l/min) |
Air consumption suction | 12 (l/min) |
Optimal operating pressure | 5 (bar) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
G2 | G1/8"-F |
G3 | M5-M |
H1 | 29,8 mm |
H2 | 4 mm |
L | 35 mm |
L2 | 16 mm |
LG3 | 5 mm |
SW1 | 17 mm |
G1 | G1/4"-F |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 0,5 mm |
Degree of evacuation | 87 % |
Suction rate (max.) | 7 l/min |
Suction rate (max.) | 0,4 m³/h |
Air consumption suction | 12 l/min |
Air consumption suction | 0,7 m³/h |
Optimal operating pressure | 5 bar |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Weight | 15 g |
Suction rate (max.) | 0,25 cfm |
Air consumption suction | 0,42 cfm |
Optimal pressure | 72,5 psi |
Product family | VR |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi