EJEK-PL SCP 10..15
Osanro: 10.02.02.00729
Ejector blanking plate
Length L | 26 (mm) |
Width B | 20 (mm) |
Height H | 6 (mm) |
Utilization design | Compact ejectors SCP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 20 mm |
H | 6 mm |
H2 | 7 mm |
L | 26 mm |
Y2 | 34 mm |
X1 | 20 mm |
X2 | 20 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi