Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

GPQ2 122x87x48 SXPi/SXMPi

Osanro: 10.02.02.02154

Baseplate for the construction of ejector blocks

Length L122 (mm)
Width B87 (mm)
Height H48 (mm)
Number of connections2
Utilization designCompact ejectors SXPi/SXMPi
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 87  mm
d 6,6  mm
G1 G3/8"-F
H 48  mm
L 122  mm
X1 74  mm
Y1 60,5  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin