SXMPi 25 NO H PC M12-5
Osanro: 10.02.02.05286
Compact ejector with Condition Monitoring, power blow-off function and pneu. air-saving function
Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
Air consumption suction | 290 (l/min) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | Normally open |
Functionality of the ejector | Pressure Control |
Protection type IP | IP 65 |
Sound pressure level free | 67 (dB(A)) |
Communication | IO-Link (Class B) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 39 mm |
B2 | 6,8 mm |
d | 5,5 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | M12x1-M |
G3 | M5-F |
H | 108 mm |
H1 | 160 mm |
H2 | 54 mm |
H3 | 6 mm |
H4 | 26 mm |
L | 210 mm |
L2 | 5 mm |
L3 | 97 mm |
L4 | 35,5 mm |
X1 | 89 mm |
X2 | 42 mm |
Y1 | 10 mm |
Y2 | 24 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 2,5 mm |
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 185 l/min |
Suction rate (max.) | 11,1 m³/h |
Suction rate (max.) | 6,53 cfm |
Air consumption suction | 290 l/min |
Air consumption suction | 10,24 cfm |
Air consumption suction | 17,4 m³/h |
Sound pressure level free | 67 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 43.5 ... 87.0 |
Max. air consumption blow-off | 320 l/min |
Air consumption blow-off | 11,3 cfm |
Air consumption blow-off | 19,2 m³/h |
Recommended hose internal diameter compressed air | 8 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 9 mm |
Control valve | Normally open |
Weight | 0,91 kg |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Product family | SXMPi |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti |