Schmalz

Tilaustiedot

The compact ejector SXMPi Class B is supplied as a product ready for connection (without connection cable).

Available accessories: connection cable, base plate, ejector tester

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SXMPi 25 IMP Q PC M12-5

Osanro: 10.02.02.05303

Compact ejector with Condition Monitoring, power blow-off function and pneu. air-saving function

Nozzle diameter2.5 (mm)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)185 (l/min)
Air consumption suction290 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveImpulse valve
Functionality of the ejectorPressure Control
Protection type IPIP 65
Sound pressure level free67 (dB(A))
CommunicationIO-Link (Class B)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 39  mm
d 5,5  mm
G2 M12x1-M
H 108  mm
H1 146  mm
H2 54  mm
H3 6  mm
H4 26  mm
L 210  mm
L2 5  mm
L3 97  mm
X1 89  mm
Y1 10  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 2,5  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 185  l/min
Suction rate (max.) 11,1  m³/h
Suction rate (max.) 6,53  cfm
Air consumption suction 290  l/min
Air consumption suction 10,24  cfm
Air consumption suction 17,4  m³/h
Sound pressure level free 67  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Pressure range (operating pressure) [bar] 43.5 ... 87.0
Max. air consumption blow-off 320  l/min
Air consumption blow-off 11,3  cfm
Air consumption blow-off 19,2  m³/h
Recommended hose internal diameter compressed air 8  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 9  mm
Control valve Impulse valve
Weight 0,96  kg
Operating temperature 0 ... 50 °C
Product family SXMPi
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin