VRS-ST 15x101.7 SBPL
Osanro: 10.02.01.01687
Sealing plug - pre-assembly
Utilization design | Basic ejector |
Outside diameter D | 15 (mm) |
Length L | 101.7 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 15 mm |
D1 | 21,8 mm |
D2 | 108 mm |
L | 101,7 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Operating temperature | °C |
Weight | 55 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi