SBP-C 05 G01 NC
Osanro: 10.02.01.00611
Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction
Nozzle diameter | 0.5 (mm) |
Degree of evacuation | 85 (%) |
Connection | M5(1)-M5(2) |
Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
Suction rate (max.) | 7 (l/min) |
Air consumption suction | 14 (l/min) |
Control valve | Normally closed |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
/9bdb8b1faffa_P_10.02.01.00611_01.jpg)
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 10 mm |
d | 4,2 mm |
D | 9 mm |
G1 | M5-F |
G2 | M5-F |
G3 | M5-F |
H | 37 mm |
H1 | 39 mm |
H2 | 5,2 mm |
H3 | 9 mm |
L | 81 mm |
L1 | 105 mm |
L2 | 12,5 mm |
L3 | 27 mm |
SW1 | 8 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 0,5 mm |
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 0,4 m³/h |
Suction rate (max.) | 7 l/min |
Air consumption suction | 0,8 m³/h |
Air consumption suction | 14 l/min |
Sound pressure level free | 58 dB(A) |
Sound pressure level suction | 53 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Optimal operating pressure | 4,5 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 2 mm |
Weight | 27,5 g |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 43.5 ... 87.0 |
Optimal pressure | 65,2 psi |
Suction rate (max.) | 0,25 cfm |
Air consumption suction | 0,49 cfm |
Product family | SBP-C |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi