SBP 20 S03 SDA
Osanro: 10.02.01.00567
Basic ejector for universal use
Nozzle diameter | 2 (mm) |
Additional function ejector | Silencer axial |
Degree of evacuation | 85 (%) |
Connection | Hose D8(1)-D10(2) |
Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
Suction rate (max.) | 127 (l/min) |
Air consumption suction | 197 (l/min) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 20 mm |
d | 4,2 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
D | 20 mm |
H | 39 mm |
H1 | 45,5 mm |
H2 | 5,2 mm |
H3 | 17 mm |
L | 86,5 mm |
L1 | 168 mm |
L2 | 24,5 mm |
L3 | 5,5 mm |
L4 | 12,5 mm |
X1 | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 2 mm |
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 7,6 m³/h |
Suction rate (max.) | 127 l/min |
Air consumption suction | 11,8 m³/h |
Air consumption suction | 197 l/min |
Sound pressure level free | 77 dB(A) |
Sound pressure level suction | 68 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Optimal operating pressure | 4,5 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 7 mm |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 43.5 ... 87.0 |
Suction rate (max.) | 4,48 cfm |
Air consumption suction | 6,96 cfm |
Weight | 50 g |
Product family | SBP |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi