SBP 05 G01 SDA
Osanro: 10.02.01.00599
Basic ejector for universal use
Nozzle diameter | 0.5 (mm) |
Additional function ejector | Silencer axial |
Degree of evacuation | 85 (%) |
Connection | M5(1)-M5(2) |
Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
Suction rate (max.) | 8 (l/min) |
Air consumption suction | 13.5 (l/min) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 10 mm |
d | 4,2 mm |
D | 9 mm |
G1 | M5-F |
G2 | M5-F |
H | 26 mm |
H1 | 31 mm |
H2 | 5,2 mm |
H3 | 12 mm |
L | 45 mm |
L1 | 74 mm |
L2 | 18 mm |
L3 | 5 mm |
L4 | 12,5 mm |
LG1 | 5 mm |
LG2 | 5 mm |
SW1 | 8 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 0,5 mm |
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 0,5 m³/h |
Suction rate (max.) | 8 l/min |
Air consumption suction | 0,8 m³/h |
Air consumption suction | 13,5 l/min |
Sound pressure level free | 58 dB(A) |
Sound pressure level suction | 53 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Optimal operating pressure | 4,5 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 2 mm |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 43.5 ... 87.0 |
Suction rate (max.) | 0,28 cfm |
Air consumption suction | 0,48 cfm |
Weight | 7,5 g |
Product family | SBP |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi