Schmalz

Tilaustiedot

The basic ejector SBP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: silencer

Available accessories: mounting plate, mounting set

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SBP 10 G02 SDA

Osanro: 10.02.01.00601

Basic ejector for universal use

Nozzle diameter1 (mm)
Additional function ejectorSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)37.7 (l/min)
Air consumption suction48 (l/min)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 15  mm
d 4,2  mm
D 14  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
H 34  mm
H1 42  mm
H2 5,2  mm
H3 14  mm
L 51,5  mm
L1 102  mm
L2 22  mm
L3 10  mm
L4 12,5  mm
LG1 8  mm
LG2 8  mm
SW1 14  mm
SW2 14  mm
X1 20  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 1  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 2,3  m³/h
Suction rate (max.) 37,7  l/min
Air consumption suction 2,9  m³/h
Air consumption suction 48  l/min
Sound pressure level free 65  dB(A)
Sound pressure level suction 59  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure 4,5  bar
Recommended hose internal diameter compressed air 4  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 6  mm
Operating temperature 0 ... 60 °C
Pressure range (operating pressure) [bar] 43.5 ... 87.0
Suction rate (max.) 1,33  cfm
Air consumption suction 1,7  cfm
Weight 22  g
Product family SBP
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin