Schmalz

Tilaustiedot

The basic ejectors SBP-HV/HF is delivered as a ready to connect component.

 

Available accessories: silencer

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • TEHOKAS

SBP HV 2 16 22 KU

Osanro: 10.02.01.01961

Basic ejector for universal use

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter1.6 (mm)
Size22
Degree of evacuation90 (%)
Suction rate (max.)159 (l/min)
Air consumption suction103 (l/min)
MaterialPlastics
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 31,5  mm
d2 6,2  mm
D 20  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G5 M6-F
H 45  mm
H2 6,5  mm
H3 22,5  mm
L 80  mm
L1 131  mm
L2 24,5  mm
L3 26,5  mm
L4 113  mm
SW2 12  mm
X1 22  mm
X2 26  mm
Y1 22  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 1,6  mm
Number of stages 2
Degree of evacuation 90  %
Suction rate (max.) 159  l/min
Air consumption suction 6,34  m³/h
Air consumption suction 103  l/min
Sound pressure level free 87  dB(A)
Sound pressure level suction 76  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 - 6.0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 12  mm
Weight 190,6  g
Operating temperature 0 ... 60 °C
Pressure range (operating pressure) [bar] 29.0 - 87.0
Suction rate (max.) 5,61  cfm
Air consumption suction 3,64  cfm
Product family SBP-HV-HF-KU
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin