VZ-OG 165 AC3 200 GMS
Osanro: 10.03.04.00165
Vacuum centre with oil-lubricated pump and vacuum reservoir
| Suction rate -800 | 165 (m³/h) |
| Voltage | 230/400V ±10% |
| Reservoir volume | 200 (l) |
| with | regulated engine circuit |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 710 mm |
| B1 | 1 040 mm |
| d | 11 mm |
| G2 | G2-1/2"-F |
| H | 950 mm |
| L | 910 mm |
| L1 | 1 040 mm |
| X1 | 592 mm |
| Y1 | 670 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Max. vacuum | −750 mbar |
| Voltage | 230/400V ±10% |
| Motor power | 4 kW |
| Reservoir volume | 200 l |
| Suction rate -800 | 165 m³/h |
| Protection type IP | IP 44 |
| Weight | 273 kg |
| Product family | VZ |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi