- TEHOKAS
SB 1050 290 11 IE3-TYP3
Osanro: 10.04.01.00186
Vacuum Blower for high suction rate
| Suction rate (50 Hz) | 1050 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 1240 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 290 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 260 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 11 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 13.2 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | S104 |
| Voltage at 60 Hz | S105 |
| Voltage 60 Hz | S105 |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Weight | 125 (kg) |
| Color | RAL 7035 Light grey |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 626 mm |
| D2 | 100 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 611 mm |
| L | 663 mm |
| L1 | 1 039 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 1 050 m³/h |
| Suction rate (50 Hz) | 17 499,9 l/min |
| Suction rate (60 Hz) | 1 240 m³/h |
| Vacuum (50 Hz) | 290 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 260 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 50 Hz | 11 kW |
| Rated power at 60 Hz | 13,2 kW |
| Voltage at 50 Hz | S104 |
| Voltage at 60 Hz | S105 |
| Sound pressure level at 50 Hz | 77 dB(A) |
| Sound pressure level at 60 Hz | 79 dB(A) |
| Weight | 125 kg |
| Version design | IE3-TYP3 |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Product family | SB |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi