Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum blower SB with electro-pneumatic reversing is delivered as a ready to connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER

Osanro: 10.04.01.00121

Vacuum Blower for high suction rate

Suction rate (50 Hz)510 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)610 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)200 (mbar)
Vacuum (60 Hz)175 (mbar)
Rated power at 50 Hz4 (kW)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
VersionIE3:EU/CN/IND
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
ColorRAL 7035 Light grey
ApprovalUL/CSA
withElectro-pneumatic reversing
Weight83 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 496  mm
B1 507  mm
d 13  mm
G1 G2-1/2"-M
H 573  mm
H2 134  mm
L 860  mm
X1 435  mm
Y1 446  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 510  m³/h
Max. vacuum 200  mbar
Rated power at 50 Hz 4  kW
Protection type IP IP 55
Weight 83  kg
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Approval UL/CSA
Product family SB-ER
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin