- TEHOKAS
SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER
Osanro: 10.04.01.00130
Vacuum Blower for high suction rate
Suction rate (50 Hz) | 260 (m³/h) |
Vacuum (50 Hz) | 445 (mbar) |
Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
Version | IE3:EU/CN/IND |
Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Color | RAL 7035 Light grey |
Approval | UL/CSA |
with | Electro-pneumatic reversing |
Weight | 98.5 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 497 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2"-M |
H | 574 mm |
H2 | 134 mm |
L | 790 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction rate (50 Hz) | 260 m³/h |
Max. vacuum | 445 mbar |
Rated power at 50 Hz | 4 kW |
Protection type IP | IP 55 |
Weight | 98,5 kg |
Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Approval | UL/CSA |
Product family | SB-ER |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi