- TEHOKAS
SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER
Osanro: 10.04.01.00139
Vacuum Blower for high suction rate
Suction rate (50 Hz) | 195 (m³/h) |
Suction rate (60 Hz) | 235 (m³/h) |
Vacuum (50 Hz) | 440 (mbar) |
Vacuum (60 Hz) | 400 (mbar) |
Rated power at 50 Hz | 3 (kW) |
Rated power at 60 Hz | 3.6 (kW) |
Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
Color | RAL 7035 Light grey |
with | Electro-pneumatic reversing |
Weight | 89 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 452 mm |
B1 | 495 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2"-M |
H | 504 mm |
H2 | 134 mm |
L | 798 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction rate (50 Hz) | 195 m³/h |
Max. vacuum | 440 mbar |
Rated power at 50 Hz | 3 kW |
Protection type IP | IP 55 |
Weight | 89 kg |
Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
Product family | SB-ER |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi