- TEHOKAS
SB 435 340 6.6 IE3-TYP2 ER
Osanro: 10.04.01.00145
Vacuum Blower for high suction rate
| Suction rate (60 Hz) | 435 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | 340 (mbar) |
| Rated power at 60 Hz | 6.6 (kW) |
| Version | IE3:US/CAN |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Color | RAL 7035 Light grey |
| Approval | UL/CSA |
| with | Electro-pneumatic reversing |
| Weight | 110.5 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 537 mm |
| B1 | 559 mm |
| d | 13 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| H | 646 mm |
| H2 | 134 mm |
| L | 1 146 mm |
| X1 | 730 mm |
| Y1 | 506 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Max. vacuum | 340 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Weight | 110,5 kg |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Approval | UL/CSA |
| Product family | SB-ER |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi