Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum blower SB with electro-pneumatic reversing is delivered as a ready to connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

Osanro: 10.04.01.00151

Vacuum Blower for high suction rate

Suction rate (60 Hz)470 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)290 (mbar)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
VersionIE3:US/CAN
Voltage at 60 HzD230 / Y460 V
ColorRAL 7035 Light grey
ApprovalUL/CSA
withElectro-pneumatic reversing
Weight74.5 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 452  mm
B1 505  mm
d 13  mm
G1 G2-1/2"-M
H 504  mm
H2 134  mm
L 863  mm
X1 435  mm
Y1 446  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Max. vacuum 290  mbar
Protection type IP IP 55
Weight 74,5  kg
Voltage at 60 Hz D230 / Y460 V
Approval UL/CSA
Product family SB-ER
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin