FAS 80x39 G3/4-AG
Osanro: 10.05.01.00062
Filter with mounting kit
Outside diameter D | 80 (mm) |
Length L | 39 (mm) |
Thread G1 | G3/4"-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 80 mm |
G1 | G3/4"-M |
LG1 | 8 mm |
L | 39 mm |
L1 | 47 mm |
SW1 | 36 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi