Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

GR-E SGM-HPm 40 CP9.6 SET

Osanro: 10.01.17.00659

Gripping element for magn. grippers for adaptation to component contour and application process

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Utilization designMagnetic gripper SGM-HPm
Size40
Function
TypeSET
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 3  mm
G1 M3-M
H 3  mm
H2 17,8  mm
H3 5,6  mm
L 38  mm
X1 31  mm
Y1 10,6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Operating temperature °C
Weight 12,5  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin