Schmalz

Tilaustiedot

The magnetic gripper SGM-SV-BY is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: sensors for part presence and switching state. Gripping elements with 4, 2 or 0 teeth for positioning and routing the battery cell

Available accessories: sensors for part presence and switching state. Gripping elements with 4, 2 or 0 teeth for positioning and routing the battery cell

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SGM-SV 46 0 BY M5-IG PNP

Osanro: 10.01.17.00750

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Toimialat: Akut | Auto-teollisuus

Size46
Guide pin0
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 52  mm
d 46  mm
G1 M5-F
G2 M6-F
H 100  mm
X2 25  mm
X3 3,5  mm
Y1 18  mm
Y3 6,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.5 ... 6.0 bar
Holding force 72  N
Remaining holding force 0,5  N
Installation position Any
Control valve Bistable
Additional function Sensor PNP
Operating temperature 5 ... 70 °C
Guide pin 0
Weight 459  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin