FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB
Osanro: 10.01.02.01628
Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty
Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö
| Suction cup connection | G3/8"-M |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape functioning | Closed without pressure |
| Shape mounting elements | anti-Block |
| Product family | FST-LOCK-HD |
| Mounting connection | M30x1.5-M |
| Compressed air connection | G1/8"-F |
| 50 (Nm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G3/8"-M |
| G3 | M30x1.5-M |
| G4 | G1/8"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 202,8 mm |
| H2 | 59,8 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8 mm |
| LG3 | 45 mm |
| LG5 | 12 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW2 | 17 mm |
| SW3 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 50 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Spring rate | 0,45 N/mm |
| Spring pretension | 1,4 N |
| Spring force center | 12,73 N |
| Vertical load | 1 500 N |
| Horizontal load | 300 N |
| Weight | 735 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
| Braking force | 350 N |
| Shape functioning | Closed without pressure |
| 50 Nm | |
| Product family | FST-LOCK-HD |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi