STV-WF G1/4-AG 4
Osanro: 10.08.02.00167
Push-in Fitting, swivelling and lockable
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 4 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
| Length L | 19.5 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 4 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 7,2 mm |
| D1 | 8,5 mm |
| H | 9,8 mm |
| H1 | 23,9 mm |
| L | 19,5 mm |
| L1 | 29,4 mm |
| LG1 | 6,7 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW3 | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 4 d = 2 |
| Design hose type | 4-2 |
| Material | Nickel plated |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
| Weight | 54 g |
| Product family | STV |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi