SVB-T 12
Osanro: 10.09.02.00023
Plug connection, T
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outer hose diameter | 12 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Length L | 69 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 12 mm |
| D1 | 19,9 mm |
| H | 34 mm |
| H1 | 44 mm |
| L | 69 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 12 d = 9 |
| Design hose type | 12-9 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 115 g |
| Product family | STV |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi