Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum/compressed air hose VSL is delivered in the desired length.

Available accessories: hose clamp

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Osanro: 10.07.09.00008

Hose for vacuum and compressed-air systems

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D41 (mm)
Internal diameter d32 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with wire spiral
Bending radius min.110 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.85 ... 4.00 bar
Operating temperature-15 ... 65 °C
ColorClear-transparent
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 32  mm
D 41  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Design hose type 41-32
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.85 ... 4.00 bar
Operating temperature -15 ... 65 °C
Bending radius min. 110  mm
Length max. 50  m
Weight / Meter 710  g/m
Weight / Meter 0,71  kg/m
Material hose PVC with wire spiral
Product family VSL
Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin