STF 100 P 15.0 SSD
Osanro: 10.07.01.00400
pölysuodatin
Toimialat: Auto-teollisuus | Logistiikka | Metalli | Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö
| Connection | Ø100mm |
| Shape | Piclon housing |
| Nominal flow rate | 900 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |
| Additional equipment | Hose clamps SSD |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B1 | 362,5 mm |
| B2 | 190 mm |
| d | 8,5 mm |
| D | 293 mm |
| D1 | 317,6 mm |
| D2 | 100 mm |
| D3 | 100 mm |
| H | 334 mm |
| L | 440,5 mm |
| L1 | 829 mm |
| L2 | 384 mm |
| X1 | 315 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection | Ø100mm |
| Nominal flow rate | 900 m³/h |
| Nominal flow rate | 15 000 l/min |
| Max. vacuum | −500 mbar |
| Filter pore size | 3 µm |
| Product family | VF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi