VFT G1/8-IG 80
Osanro: 10.07.01.00116
Vacuum cup filter with transparent housing and replaceable filter
Toimialat: Auto-teollisuus | Logistiikka | Metalli | Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö
| Connection | G1/8"-F |
| Shape | short filter insert |
| Nominal flow rate | 45 (l/min) |
| Nominal flow rate | 2.7 (m³/h) |
| Filter pore size | 80 (µm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 48 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 60 mm |
| H1 | 50 mm |
| L | 76 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection | G1/8"-F |
| Nominal flow rate | 45 l/min |
| Nominal flow rate | 2,7 m³/h |
| Max. vacuum | −990 mbar |
| Overpressure (max.) at 25° C | 7 bar |
| Overpressure (max.) at 50° C | 5 bar |
| Filter pore size | 80 µm |
| Weight | 49 g |
| Product family | VFT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi