VFT G1/2-IG 100
Osanro: 10.07.01.00126
Vacuum cup filter with transparent housing and replaceable filter
Toimialat: Auto-teollisuus | Logistiikka | Metalli | Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö
| Connection | G1/2"-F |
| Shape | Long filter insert |
| Nominal flow rate | 320 (l/min) |
| Nominal flow rate | 19.2 (m³/h) |
| Filter pore size | 100 (µm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 48,5 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 101 mm |
| H1 | 88 mm |
| L | 77,2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection | G1/2"-F |
| Nominal flow rate | 320 l/min |
| Nominal flow rate | 19,2 m³/h |
| Max. vacuum | −990 mbar |
| Overpressure (max.) at 25° C | 7 bar |
| Overpressure (max.) at 50° C | 5 bar |
| Filter pore size | 100 µm |
| Weight | 76 g |
| Product family | VFT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi