HT-SG A2 22 G1/4-AG
Osanro: 10.07.06.00445
Imutyynyjen pidike
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | G1/4"-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 22 mm |
| D | 19 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 59 mm |
| L | 39,3 mm |
| L1 | 72,5 mm |
| L2 | 60,8 mm |
| LG2 | 22 mm |
| SW1 | 17 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 61,6 g |
| Product family | HT-SG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi