Schmalz

Tilaustiedot

HT-FST-jousimännänpitimet toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HT-FST A3 35 M20x1.5

Osanro: 10.07.06.00478

Jousimännän pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 35  mm
D 28,5  mm
G3 M20x1.5-F
H 24,5  mm
H1 38,8  mm
L 47,5  mm
L1 80  mm
L2 67  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 82  g
Product family HT
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin