HT-FST A2 35 M20x1.5
Osanro: 10.07.06.00480
Jousimännän pidike
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Width B | 35 (mm) |
| Thread G3 | M20x1.5-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 35 mm |
| D | 19 mm |
| G3 | M20x1.5-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 34 mm |
| L | 41,3 mm |
| L1 | 72,5 mm |
| L2 | 60,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 68,3 g |
| Product family | HT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi