SW 70 G1/8-AG
Osanro: 10.05.04.00004
Flow resistor for reduction of the volume flow rate
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nominal size | 0.70 mm |
| Length L | 6 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 0,7 mm |
| L | 6 mm |
| LG1 | 9,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 0.70 mm |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,24 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 4 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,26 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 4,3 l/min |
| Weight | 5 g |
| Product family | SW |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi