SVK G3/8-IG
Osanro: 10.05.03.00036
Check valve for deactivation of unused suction cups
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Thread G2 | G3/8"-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G3/8"-M |
| G2 | G3/8"-F |
| L | 29 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,44 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 7,3 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,48 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 8 l/min |
| Flow rate max. | 35,4 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 590 l/min |
| Weight | 30,3 g |
| Product family | SVK |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi