Schmalz

Tilaustiedot

The compact ejector SCPb / SCPi FS RP is supplied as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available spare parts: Silencer

Available accessories: Connection cable

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCPb-FS 20 NO RP

Osanro: 10.02.02.05561

Compact ejector

Toimialat: Auto-teollisuus

Nozzle size2.0 mm
Suction rate (max.)135 (l/min)
Air consumption suction190 (l/min)
Sound pressure level free76 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 7.0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modepneumatic air-saving function
Switch-on value regulation-630 (mbar)
Shape compact ejectorsPneumatic control
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 22,8  mm
d 6,4  mm
d1 5,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G4 M4-F
G5 G1/8"-F
H 170  mm
H1 98  mm
H2 60  mm
H3 87,5  mm
H4 76  mm
H5 127,5  mm
L 112,5  mm
L3 67,5  mm
L4 36,75  mm
X1 27,5  mm
X2 14  mm
X3 58  mm
Y2 30  mm
Y3 10  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 2  mm
Suction rate (max.) 135  l/min
Suction rate (max.) 8,1  m³/h
Suction rate (max.) 4,77  cfm
Max. vacuum −25,1  inHg
Degree of evacuation 85  %
Air consumption suction 190  l/min
Air consumption suction 11,4  m³/h
Air consumption suction 6,71  cfm
Max. air consumption blow-off 310  l/min
Air consumption blow-off 10,95  cfm
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 7.0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 58.0 ... 101.5
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 8  mm
Sound pressure level free 76  dB(A)
Control valve Normally open
Weight 585  kg
Operating temperature 5 ... 50 °C
Product family SCPb
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin