SC-A 055 G1/4-IG L
Osanro: 10.01.06.02742
Schmalz-Connector upper part
| Connection type | 055 |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Fitting length | 17.2 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 8,9 mm |
| D2 | 13 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 17,2 mm |
| L2 | 11,3 mm |
| LG1 | 14,8 mm |
| SW1 | 17 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection type | 055 |
| Material | Aluminum |
| Shape | Self Locking |
| Weight | 8,3 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi