SC-A 055-AR RA L
Osanro: 10.01.06.03169
Schmalz-Connector upper part
| Connection type | 055-AR |
| Length L | 9.5 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 31,8 mm |
| dn | 8,9 mm |
| D2 | 13 mm |
| L | 9,5 mm |
| L2 | 14,8 mm |
| L4 | 4,7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection | Rectangular adapter |
| Connection type | 055-AR |
| Material | Aluminum |
| Shape | Self Locking |
| Weight | 19,3 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi