SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-IG
Osanro: 10.01.24.00015
High-Speed bell shaped suction cup for (oval) very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-IG |
| Additional function suction cup | Friction disc |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 51 mm |
| Bs | 41,6 mm |
| dn | 6,1 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 45,7 mm |
| LG1 | 12 mm |
| Lmax.(S) | 109 mm |
| Ls | 101,8 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW3 | 6 mm |
| Z (Stroke) | 7,3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 173 N |
| Lateral force | 135 N |
| Lateral force oily surface | 156 N |
| Volume | 24 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 32 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 100 x 40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 61,5 g |
| Product family | SAOXM |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi