Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup cover SU is delivered in the desired diameter.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SU 210

Osanro: 10.01.01.12439

Cover for suction cup

Toimialat: Aurinkoenergia | Lasi

Size210
Clamping range [mm]210.0 ... 220.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 5  mm
D 200  mm
D2 50  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 210
Clamping range [mm] 210.0 ... 220.0 mm
Weight 5,2  g
Product family SU
Note: In vertical applications with a suction plate or cup, the lateral force sinks by up to 70%. The vacuum generator must be able to provide 10% more suction power
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin