Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup insert SPI PEEK is delivered with the desired diameter.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPI 21 PEEK

Osanro: 10.01.06.03285

Suction cup insert for handling of sensitive workpieces without leaving marks

Toimialat: Lasi

Size21
MaterialPolyetheretherketon
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Ds 19  mm
H 6,3  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Utilization FG-20/FGA-22
Material Polyetheretherketon
Weight 1,3  g
Product family SPI-PEEK
Note: Suction capacity of min. 2 l/min is recommended. An experiment has to be carried out with the original workpiece and suction cups to define the required suction power for the application. Frictional force is reduced during vertical applications.
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin