DR 20/10x2 MOS SI-15
Osanro: 10.01.06.02618
Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 20 (mm) |
| Internal diameter d | 10 (mm) |
| Height H | 2 (mm) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 10 mm |
| D | 20 mm |
| L | 2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material type | Foam rubber |
| Temperature resistance | 180 °C |
| Color | beige |
| Weight | 0,3 g |
| Product family | DR-MOS SI |
Dokumentointi
Dokumentointi