SGP 30 SI-50 N033
Osanro: 10.01.01.01064
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Product family | SGP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 11,2 mm |
| Dk | 15,6 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 30 mm |
| H | 22,2 mm |
| H2 | 15,7 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 19 N |
| Volume | 3 cm³ |
| Size | 30 |
| Nipple family | N 033 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 3,1 g |
| Product family | SGP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi