DR-SPC 250 NBR-55
Osanro: 10.01.01.01192
Sealing ring for suction plate SPC
| Size | 250 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dmax(S) | 258 mm |
| H | 24,5 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
| d5 | 55 mm |
| d2 | 199,2 mm |
| Ds | 250 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 250 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 317 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi