SA-NIP N004 M5-AG DN200
Osanro: 10.01.01.03526
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | M5-M |
| Length L1 | 13.5 (mm) |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Nominal size | 2.00 mm |
| Material | Aluminum |
Näytä lisääNäytä vähemmän
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 6 mm |
| dn | 2 mm |
| D2 | 4 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 13,5 mm |
| L2 | 2 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 004 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 1,1 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Lisätarvikkeet
PFG 10 HT1-60 N00410.01.01.11161Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 10 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 10 NBR-CO-55 N00410.01.01.10066Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 10 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 10 NBR-55 N00410.01.01.00010Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 10 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 10 PU-55 N00410.01.01.00050Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 10 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 10 SI-CO-55 N00410.01.01.00701Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 10 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 10 SI-55 N00410.01.01.00030Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 10 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 5 FPM-65 N00410.01.01.00067Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 5 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 5 HT1-60 N00410.01.01.11158Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 5 NBR-CO-55 N00410.01.01.10064Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 5 NBR-55 N00410.01.01.00007Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 5 SI-CO-55 N00410.01.01.10051Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 5 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 5 SI-55 N00410.01.01.00027Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 6 FPM-65 N00410.01.01.00068Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 6 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 6 HT1-60 N00410.01.01.11159Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 6 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 6 NBR-CO-55 N00410.01.01.10065Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 6 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 6 NBR-55 N00410.01.01.00008Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 6 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 6 SI-CO-55 N00410.01.01.00626Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 6 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 6 SI-55 N00410.01.01.00028Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 6 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 8 HT1-60 N00410.01.01.11160Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 8 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 8 NBR-CO-55 N00410.01.01.10043Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 8 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 8 NBR-55 N00410.01.01.00009Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 8 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 8 SI-CO-55 N00410.01.01.00647Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
PFG 8 SI-55 N00410.01.01.00029Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |