SA-NIP N041 G1/4-AG DN440
Osanro: 10.01.01.11772
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Fitting length | 4 (mm) |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 4,4 mm |
| D | 16,8 mm |
| D2 | 8,7 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 4 mm |
| L2 | 12,3 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 041 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 8,1 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi