Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SGP 35 HT1-60 N034

Osanro: 10.01.01.12811

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Size35
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySGP
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 10  mm
Dk 16,5  mm
Dmax(S) 35  mm
Ds 30,2  mm
H 23,5  mm
H2 14,8  mm
Z (Stroke) 0,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 31  N
Volume 2,8  cm³
Size 35
Nipple family N 034
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 6,4  g
Product family SGP
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin