DR-SGF 125 HT1-60
Osanro: 10.01.01.12890
Tiivisterengas SGF-imulevylle
| Size | 125 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 100 mm |
| Ds | 123 mm |
| Dmax(S) | 130 mm |
| H | 21,4 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 730 N |
| Volume | 43,78 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 1 500 mm |
| Size | 125 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 78,5 g |
| Product family | DR-SGF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi