Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SFF 10 SI-55 SC030

Osanro: 10.01.01.13745

Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Pakkaus

Size10
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFF
Number of folds0
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dmax(S) 11  mm
Dk 9,3  mm
Ds 10  mm
d 5,5  mm
d1 7,3  mm
H 10,4  mm
H2 4,2  mm
H3 5,9  mm
Z (Stroke) 0,7  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pull-off force 3  N
Suction force (-600mbar) 2,7  N
Volume 0,25  cm³
Size 10
Number of folds 0
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 8  mm
Nipple family SC 030
Weight 0,4  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin